Julkaise tuotteesi
K-5016-ER Dexter™ siphon-jet wall-mount 0.5 or 1.0 gpf urinal with rear spud
Kohler

K-5016-ER Dexter™ siphon-jet wall-mount 0.5 or 1.0 gpf urinal with rear spud

The straightforward design of the Dexter elongated urinal brings KOHLER styling and functionality to any application. The compact size is ideal for smaller public restrooms, and the back-wall geometry limits splashback for a cleaner user experience. This model features a 3/4" rear spud.

FEATURES

  • Siphon jet urinal.
  • 0.5 or 1.0 gpf (1.9 or 3.8 lpf) based on valve selected.
  • Includes inlet and outlet spuds and hangers.
  • Includes anit-backsplash walls.
  • 14-1/2" extended rim.

Note: This product cannot be shipped to CA.

Material

  • Vitreous china.

Installation

  • 3/4" rear spud


Ota yhteyttä brändiin Kohler

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteKohler-K-5016-ER
  • TuoteperheUrinals
  • TuoteryhmäDexter™
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2011-06-16
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (tuumaa)20.38
  • Leveys (tuumaa)13.5
  • Syvyys (tuumaa)14.5
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliLasitettu posliini
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Pisoaarit
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_93_82
  • Uniclass 2015 -kuvausWall-hung urinals
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 13.16
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Urinals
  • OmniClass-numero23-31 21 00
  • OmniClass-nimikeUrinals