Julkaise tuotteesi
K-5016-ERSS Dexter™ siphon-jet wall-mount 0.5 or 1.0 gpf urinal with rear spud, antimicrobial
Kohler

K-5016-ERSS Dexter™ siphon-jet wall-mount 0.5 or 1.0 gpf urinal with rear spud, antimicrobial

The straightforward design of the Dexter elongated urinal brings KOHLER styling and functionality to any application. The compact size is ideal for smaller public restrooms, and the back-wall geometry limits splashback for a cleaner user experience. This model features a 3/4" rear spud.


FEATURES

  • Siphon jet urinal.
  • 3/4" rear spud.
  • Includes inlet and outlet spuds and hangers.
  • Includes anit-backsplash walls.
  • Note: This product cannot be shipped to CA

Material

  • Vitreous china.

Technology

  • Antimicrobial finish inhibits the growth of mold, mildew, stain and odor causing bacteria on the fixture surface.

Installation

  • 14-1/2" extended rim.

Water Conservation & Rebates

  • 0.5 or 1.0 gpf (1.9 or 3.8 lpf) based on valve selected.
  • Watersense® compliant when used with WaterSense flushometer.

Ota yhteyttä brändiin Kohler

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteKohler-K-5016-ERSS
  • TuoteperheUrinals
  • TuoteryhmäDexter®
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2019-08-28
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (tuumaa)20.38
  • Leveys (tuumaa)13.5
  • Syvyys (tuumaa)14.5
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliLasitettu posliini
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Pisoaarit
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_93_82
  • Uniclass 2015 -kuvausWall-hung urinals
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 13.16
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Urinals
  • OmniClass-numero23-31 21 00
  • OmniClass-nimikeUrinals