Julkaise tuotteesi
K-5016-ET Dexter™ siphon-jet wall-mount 0.5 or 1.0 gpf urinal with top spud
Kohler

K-5016-ET Dexter™ siphon-jet wall-mount 0.5 or 1.0 gpf urinal with top spud

The straightforward design of the Dexter elongated urinal brings KOHLER styling and functionality to any application. The compact size is ideal for smaller public restrooms, and the back-wall geometry limits splashback for a cleaner user experience. This model features a 3/4" top spud.

FEATURES

  • Siphon jet urinal.
  • 3/4" top spud.
  • 0.5 or 1.0 gpf (1.9 or 3.8 lpf) based on valve selected.
  • Siphon jet.
  • 3/4" top spud.
  • Includes inlet and outlet spuds and hangers.
  • Includes anti-backsplash wall.
  • 14-1/2"(368 mm) extended rim.
  • 0.5 gpf (1.9 lpf) or 1.0 gpf (3.8 lpf).

Note: This product cannot be shipped to CA.

Material

  • Vitreous china.

Ota yhteyttä brändiin Kohler

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteKohler-K-5016-ET
  • TuoteperheUrinals
  • TuoteryhmäDexter™
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2011-06-16
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (tuumaa)20.38
  • Leveys (tuumaa)13.5
  • Syvyys (tuumaa)14.5
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliLasitettu posliini
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Pisoaarit
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_93_82
  • Uniclass 2015 -kuvausWall-hung urinals
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 13.16
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Urinals
  • OmniClass-numero23-31 21 00
  • OmniClass-nimikeUrinals