Julkaise tuotteesi
K-5026-8 Rêve® 39" pedestal bathroom sink basin with 8" widespread faucet holes
Kohler

K-5026-8 Rêve® 39" pedestal bathroom sink basin with 8" widespread faucet holes

With a geometric, V-shaped basin and a generous 39-inch width, the Rêve sink makes a striking focal point for your bathroom. Combine with the Rêve pedestal or wall-mount Rêve products for a dramatic ensemble.

FEATURES

  • 8-inch center faucet holes.
  • Deep, V-shaped basin.
  • Overflow drain with included K-4061 Polished Chrome cap.
  • Combines with the K-5031 shroud or K-5032 pedestal to create a pedestal or wall-mount sink.
  • Coordinates with other products in the Rêve collection.

Material

  • Fireclay

Installation

  • Pedestal or wall-mount.

Ota yhteyttä brändiin Kohler

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteKohler-K-5026-8
  • TuoteperheSinks
  • TuoteryhmäRêve®
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä1983-07-07
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (tuumaa)6.68
  • Leveys (tuumaa)18.31
  • Syvyys (tuumaa)39.37
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliFireclay
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Altaat
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_96_81
  • Uniclass 2015 -kuvausSinks
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 16
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Lavatories and Sinks
  • OmniClass-numero23-31 13 00
  • OmniClass-nimikeSinks