Julkaise tuotteesi
K-520T70-5AEA Triton® Bowe® Shelf-back sink faucet
Kohler

K-520T70-5AEA Triton® Bowe® Shelf-back sink faucet

With a practical design and solid brass construction, Triton Bowe faucets are an exceptional value. This competitively priced Triton Bowe shelf-back sink faucet features two wristblade lever handles in Polished Chrome.

FEATURES

  • 5-1/2 (140 mm) centers.
  • Swivel/rigid gooseneck spout.
  • 5-5/16" (135 mm) spout reach.
  • 1/4-turn full brass ceramic valve.
  • 2.0 gpm (7.6 lpm) maximum flow rate at 60 psi (4.14 bar).
  • Vandal-resistant aerator.
  • 4-1/16" vandal-proof metal wristblade lever handles.
  • Includes grid drain and tailpiece.
  • Note: This product cannot be shipped to California.

Material

  • Solid brass construction with thick chrome plating for rough commercial applications.

Installation

  • Includes yoke for shelf-back installation.

Ota yhteyttä brändiin Kohler

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteKohler-K-520T70-5AEA
  • TuoteperheFaucets
  • TuoteryhmäTriton® Bowe®
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2020-10-21
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (tuumaa)7.43
  • Leveys (tuumaa)5.5
  • Syvyys (tuumaa)5.31
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMessinki
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87
  • Uniclass 2015 -kuvausTaps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 42 39
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeCommercial Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass-numero23-31 11 00
  • OmniClass-nimikeFaucets