Julkaise tuotteesi
K-5287 Strive® 15" x 15" x 9-5/16" Undermount bar sink with rack
K-5287 Strive® 15" x 15" x 9-5/16" Undermount bar sink with rack
    Kohler

    K-5287 Strive® 15" x 15" x 9-5/16" Undermount bar sink with rack

    3.8 / 5 tähteä3.8(6 arvostelua)

    This Strive bar sink offers professional style with easy-to-clean curved corners. Made of thick, premium quality 16-gauge stainless steel, the compact basin features a sound-absorption system that significantly reduces disposal and dishwashing noise. This entertainment sink includes a bottom sink rack to help prevent scratches.

    FEATURES

    • 18-inch minimum base cabinet width.
    • Single bowl.
    • 9-inch depth.
    • No faucet holes.
    • Rear drain increases workspace in the sink and allows for more storage space underneath the sink.
    • SilentShield® sound-absorption technology offers quieter performance.
    • Includes a bottom sink rack and installation hardware.
    • Rounded 10mm corners are easy to clean.

    Material

    • Handcrafted from 16-gauge stainless steel.

    Installation

    • Under-mount

    Ota yhteyttä brändiin Kohler

    Tekniset tiedot
    • Product Dimensions

      Length 15", Height 9-5/16"Width 15"

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitekohler-K-5287
    • TuoteperheKitchen Sinks
    • TuoteryhmäStrive®
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2019-05-06
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliRuostumaton teräs
    • Suunniteltu:Yhdysvallat
    • Valmistettu:Yhdysvallat
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKeittiö - Pesualtaat
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • UNSPSC-nimiSinks
    • UNSPSC-koodi30181504
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_96
    • Uniclass 2015 -kuvausWash basins, sinks and troughs
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 40 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikePlumbing Fixtures
    • OmniClass-numero23-31 13 00
    • OmniClass-nimikeSinks
    • CSI UniFormat II -koodiD2010
    • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures