Julkaise tuotteesi
Underscore® 65-1/2" x 35-3/4" drop-in bath
Underscore® 65-1/2" x 35-3/4" drop-in bath
    Kohler

    Underscore® 65-1/2" x 35-3/4" drop-in bath

    Streamlined for simplicity, the Underscore oval bath exudes refined style with contemporary flair. A slotted overflow drain allows for a luxuriously deep bath as you relax against the comfortable sloped backrest.

    Features

    • Integral lumbar support
    • Oval basin creates a spacious bathing experience
    • Slotted overflow allows for deep soaking

    Material

    • Acrylic

    Installation

    • Requires K-7271 or K-7272 Clearflo slotted overflow bath drain (sold separately)
    • Center drain
    • Drop-in or undermount

    Notice to California Customers

    • WARNING: Drilling, sawing, sanding, or machining this product can expose you to Titanium Dioxide, a chemical known to the State of California to cause cancer. For more information, go to www.P65Warnings.ca.gov

    Ota yhteyttä brändiin Kohler

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteKohler-K-5715
    • TuoteperheBathtubs
    • TuoteryhmäUnderscore®
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2023-08-02
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (tuumaa)22.13
    • Leveys (tuumaa)35.98
    • Syvyys (tuumaa)65.98
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAkryyli
    • Suunniteltu:Yhdysvallat
    • Valmistettu:Yhdysvallat
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuoneet ja kylpylät
    • ETIM-koodiEC011609
    • ETIM-nimiBath
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015 -kuvausBaths
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 19
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Bathtubs
    • OmniClass-numero23-31 15 00
    • OmniClass-nimikeBathtubs