Julkaise tuotteesi
Deerfield® 33" top-mount double-bowl kitchen sink
Deerfield® 33" top-mount double-bowl kitchen sink
    Kohler

    Deerfield® 33" top-mount double-bowl kitchen sink

    With its classic, versatile style, Deerfield instantly updates any kitchen. Redesigned with deeper bowls and tighter corners, this double-equal sink features approximately 20 percent more basin volume than previous models, giving you plenty of room for cleaning and prep with minimized splashing. A new slimmer saddle and rim offer a crisp, clean look. Crafted from enameled cast iron, this sink resists chipping, cracking, or burning for years of beauty and reliable performance.

    Features

    • 33" (838 mm) minimum base cabinet width
    • Double-equal bowls
    • 9" (229 mm) depth provides generous workspace
    • Single faucet hole
    • Rear drain placement increases cabinet storage space underneath sink

    Material

    • KOHLER® enameled cast iron

    Installation

    • Includes cutout template
    • Top-mount

    Ota yhteyttä brändiin Kohler

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteKohler-K-5873-1
    • TuoteperheKitchen Sink
    • TuoteryhmäDeerfield®
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2023-09-09
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (tuumaa)9.63
    • Leveys (tuumaa)22
    • Syvyys (tuumaa)33
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliCast iron
    • Suunniteltu:Yhdysvallat
    • Valmistettu:Yhdysvallat
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKeittiö - Pesualtaat
    • ETIM-koodiEC011315
    • ETIM-nimiKitchen sink
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_96_81
    • Uniclass 2015 -kuvausSinks
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 16
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Lavatories and Sinks
    • OmniClass-numero23-31 13 00
    • OmniClass-nimikeSinks