Julkaise tuotteesi
K-5964-3 Mayfield™ 25" x 22" x 8-3/4" top-mount single-bowl kitchen sink with 3 faucet holes
K-5964-3 Mayfield™ 25" x 22" x 8-3/4" top-mount single-bowl kitchen sink with 3 faucet holes
    Kohler

    K-5964-3 Mayfield™ 25" x 22" x 8-3/4" top-mount single-bowl kitchen sink with 3 faucet holes

    Equip your kitchen with the popular, versatile Mayfield sink. Constructed from enameled cast iron, this single-bowl sink resists chipping, cracking, or burning for years of beauty and reliable performance.

    FEATURES

    • 27-inch minimum base cabinet width.
    • Single bowl.
    • 7-3/4-inch depth.
    • Three faucet holes.

    Material

    • KOHLER® enameled cast iron.

    Installation

    • Top-mount

    Ota yhteyttä brändiin Kohler

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteKohler-K-5964-3
    • TuoteperheSinks
    • TuoteryhmäMayfield™
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä1983-07-07
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (tuumaa)8.75
    • Leveys (tuumaa)22
    • Syvyys (tuumaa)25
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliCast iron
    • Suunniteltu:Yhdysvallat
    • Valmistettu:Yhdysvallat
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKeittiö - Pesualtaat
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_96_81
    • Uniclass 2015 -kuvausSinks
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 16
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Lavatories and Sinks
    • OmniClass-numero23-31 13 00
    • OmniClass-nimikeSinks