Julkaise tuotteesi
Sunward® 66" x 42" drop-in heated whirlpool bath
Sunward® 66" x 42" drop-in heated whirlpool bath
    Kohler

    Sunward® 66" x 42" drop-in heated whirlpool bath

    Surround yourself with the comfortable contours of the Sunward oval bath. Built-in back support and armrests allow you to fully sink into the moment, while a built-in heater keeps the water at your perfect temperature. Designed to turn any bathing area into a relaxing retreat, this bath's fluid lines convey grace and sophistication.

    Features

    • Single-speed whirlpool offers performance and value, with 6 fully adjustable jets
    • Hydromassage flow and direction can be controlled at each jet
    • Built-in heater
    • Oval basin creates a spacious bathing experience
    • Integral lumbar support and armrests offer extra comfort while bathing
    • Textured bottom surface

    Hydrotherapy

    • Whirlpool

    Material

    • Acrylic

    Installation

    • Reversible drain
    • Undermount
    • Drop-in or undermount
    • Smooth backside for easy handling and mounting of drain and overflow

    Ota yhteyttä brändiin Kohler

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteKohler-K-6347-H
    • TuoteperheBathtubs
    • TuoteryhmäSunward®
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2023-09-10
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (tuumaa)20
    • Leveys (tuumaa)42
    • Syvyys (tuumaa)66
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAkryyli
    • Suunniteltu:Yhdysvallat
    • Valmistettu:Yhdysvallat
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuoneet ja kylpylät
    • ETIM-koodiEC011609
    • ETIM-nimiBath
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015 -kuvausBaths
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 19
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Bathtubs
    • OmniClass-numero23-31 15 00
    • OmniClass-nimikeBathtubs