Julkaise tuotteesi
K-6661 Undertone® 23" x 17-1/2" x 11-5/8" Undermount utility sink
K-6661 Undertone® 23" x 17-1/2" x 11-5/8" Undermount utility sink
K-6661 Undertone® 23" x 17-1/2" x 11-5/8" Undermount utility sink
    Kohler

    K-6661 Undertone® 23" x 17-1/2" x 11-5/8" Undermount utility sink

    The Undertone utility sink is an ideal choice for kitchens and laundry areas. Constructed from durable stainless steel, this deep basin offers generous room for household tasks. An engineered sound-absorption system significantly reduces dishwashing and disposal noise.

    FEATURES

    • 27-inch minimum base cabinet width.
    • Single bowl.
    • 11-1/4-inch depth provides generous workspace.
    • No faucet holes.
    • SilentShield® sound-absorption technology offers quieter performance.
    • Rear drain increases workspace in the sink and storage space underneath.
    • Includes installation hardware.

    Material

    • Premium 18-gauge stainless steel.

    Installation

    • Under-mount.

    Ota yhteyttä brändiin Kohler

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteKohler-K-6661
    • TuoteperheSinks
    • TuoteryhmäUndertone®
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2020-10-21
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (tuumaa)11.62
    • Leveys (tuumaa)17.5
    • Syvyys (tuumaa)23
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliRuostumaton teräs
    • Suunniteltu:Yhdysvallat
    • Valmistettu:Yhdysvallat
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKeittiö - Pesualtaat
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_96_81
    • Uniclass 2015 -kuvausSinks
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 16
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Lavatories and Sinks
    • OmniClass-numero23-31 13 00
    • OmniClass-nimikeSinks