Julkaise tuotteesi
K-6719 Bannon™ 24" x 20-1/4" wall-mount or P-trap mount service sink with rim guard and blank back
K-6719 Bannon™ 24" x 20-1/4" wall-mount or P-trap mount service sink with rim guard and blank back
K-6719 Bannon™ 24" x 20-1/4" wall-mount or P-trap mount service sink with rim guard and blank back
    Kohler

    K-6719 Bannon™ 24" x 20-1/4" wall-mount or P-trap mount service sink with rim guard and blank back

    Bring functionality and classic KOHLER styling to your workspace with the Bannon service sink. This deep, single-basin sink is constructed of KOHLER Cast Iron for years of reliable performance, and includes a rim guard for added durability. This model is without faucet drillings.

    FEATURES

    • 22-1/4"L x 18-1/4"W
    • Blank back
    • Constructed KOHLER® Cast Iron
    • Includes rim guard for added durability
    • KOHLER finishes resist corrosion and tarnishing, exceeding industry durability standards two times
    • The bottom of the sink is an unpainted, ground-coat surface.

    Ota yhteyttä brändiin Kohler

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteKohler-K-6719
    • TuoteperheSinks
    • TuoteryhmäBannon™
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä1983-07-07
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (tuumaa)23
    • Leveys (tuumaa)20.25
    • Syvyys (tuumaa)24
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliCast iron
    • Suunniteltu:Yhdysvallat
    • Valmistettu:Yhdysvallat
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Altaat
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_96_81
    • Uniclass 2015 -kuvausSinks
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 42 16
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeCommercial Lavatories and Sinks
    • OmniClass-numero23-31 13 00
    • OmniClass-nimikeSinks