Julkaise tuotteesi
K-705704-L Purist® Pivot shower door, 72-1/4" H x 45-1/4 - 47-3/4" W, with 3/8" thick Crystal Clear glass
K-705704-L Purist® Pivot shower door, 72-1/4" H x 45-1/4 - 47-3/4" W, with 3/8" thick Crystal Clear glass
    Kohler

    K-705704-L Purist® Pivot shower door, 72-1/4" H x 45-1/4 - 47-3/4" W, with 3/8" thick Crystal Clear glass

    This Purist frameless pivot shower door adds modern, minimalist styling to your shower. Designed to coordinate with Purist faucets and accessories, the door handle creates inviting visual appeal with its simple architectural form and sensual design lines. With a 3/8-inch glass thickness, this premium glass door creates a solid and reliable shower enclosure.

    TECHNOLOGY

    • Frameless, 3/8-inch-thick Crystal Clear tempered glass.
    • CleanCoat® nanotechnology helps prevent bacteria, mildew and water stains on your glass, making it easy to clean and looking new.
    • Out-of-plumb adjustability for easy installation.
    • Can be installed to open to the left or right.
    • Includes K-705752 and K-705753 glass, K-705767 handle, and K-705763 hardware components.

    Installation

    • Not for use in hospitality.
    • For residential use only.

    Notice to California Customers

    • WARNING: Cancer and Reproductive Harm – www.P65Warnings.ca.gov

    Ota yhteyttä brändiin Kohler

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteKohler-K-705704-L
    • TuoteperheAccessories
    • TuoteryhmäPurist®
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2019-12-01
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (tuumaa)72.25
    • Leveys (tuumaa)47.75
    • Syvyys (tuumaa)2.56
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMetalli
    • Suunniteltu:Yhdysvallat
    • Valmistettu:Yhdysvallat
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Suihkukomeron ovet
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_06_79
    • Uniclass 2015 -kuvausShower enclosures
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi10 28 19.16
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeShower Doors
    • OmniClass-numero23-31 17 17
    • OmniClass-nimikeShower Enclosures