Julkaise tuotteesi
K-73146 Composed® double robe hook
Kohler

K-73146 Composed® double robe hook

Timeless and deliberate, the Composed collection embodies the beautifully understated elements of minimalist design. By eliminating unnecessary details, the collection is designed to elicit an emotional response with its stark, refined beauty. This double robe hook complements Composed faucets and accessories.

FEATURES

  • Provides additional storage in bathroom space.
  • Premium metal construction for durability.
  • KOHLER finishes resist corrosion and tarnish.
  • Coordinates with faucets and accessories in the Composed collection.

Installation

  • Installation template included.

Ota yhteyttä brändiin Kohler

Tekniset tiedot
  • Product Dimensions

    L 4-3/4", H 1-3/4"W 1-3/4"

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitekohler-K-73146
  • TuoteperheRobe Hooks
  • TuoteryhmäComposed®
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2019-05-06
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliKiillotettu kromi
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKalusteet - Koukut ja ripustimet
  • IFC-luokitusKalustuselementti
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_30_78_15
  • Uniclass 2015 -kuvausClothes hooks
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi41 23 19
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeHooks
  • OmniClass-numero23-31 25 27
  • OmniClass-nimikeRobe Hooks