Julkaise tuotteesi
K-7396 3" ceiling-mount single-function rainhead arm and flange
Kohler

K-7396 3" ceiling-mount single-function rainhead arm and flange

Designed to install directly to the ceiling of your bath or shower, this straight showerarm provides a solid mount for a variety of rain-simulating showerheads. It features brass construction for durability and includes a decorative flange. Available in an array of colors to match any bathroom decor.

  • FEATURES
  • 1/2'' NPT connections.
  • Includes flange.
  • 3'' (76 mm) straight shower arm.
  • Material
  • Brass construction.
  • KOHLER finishes resist corrosion and tarnishing.
  • Installation
  • Ceiling-mount.

Ota yhteyttä brändiin Kohler

Tekniset tiedot
  • Product dimensions:

    L 3-3/4", H 3-3/4"W 2-1/4"

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitekohler-K-7396
  • TuoteperheShower Fittings
  • TuoteryhmäShower Arm
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2019-05-06
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMessinki
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Suihkut
  • UNSPSC-nimiPlumbing fixtures
  • UNSPSC-koodi3018
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87_76
  • Uniclass 2015 -kuvausShower heads
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 40 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikePlumbing Fixtures
  • OmniClass-numero23-31 17 19
  • OmniClass-nimikeShower Head Fixtures
  • CSI UniFormat II -koodiD2010
  • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures