Julkaise tuotteesi
K-7404-KNE Triton® 0.5 gpm centerset commercial bathroom sink base faucet with vandal-resistant aerator, requires handles, drain not included
Kohler

K-7404-KNE Triton® 0.5 gpm centerset commercial bathroom sink base faucet with vandal-resistant aerator, requires handles, drain not included

With practical design, solid brass construction and a water-saving 0.5-gpm (gallons per minute) flow rate, this Triton faucet is an exceptional value. This competitively priced Triton centerset lavatory base faucet features a standard spout, vandal-resistant aerator and a durable Polished Chrome finish. The two-handle centerset faucet will hold up to years of daily use. Choose from a variety of handle style options.

Features

  • Quarter-turn washerless ceramic disc valves.
  • 4" (102 mm) spout reach.
  • Vandal-resistant aerator.
  • Variety of handle style options.
  • 0.5 gpm (1.9 lpm) maximum flow rate at 60 psi (4.14 bar).
  • Less drain.

Material 

  • Brass construction.
  • Brass valve bodies.

Installation

  • For 4" (102 mm) centers.

Ota yhteyttä brändiin Kohler

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteKohler-K-7404-KNE
  • TuoteperheFaucets
  • TuoteryhmäTriton®
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2021-05-31
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (tuumaa)2.62
  • Leveys (tuumaa)4
  • Syvyys (tuumaa)4
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMessinki
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87
  • Uniclass 2015 -kuvausTaps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 42 39
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeCommercial Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass-numero23-31 11 00
  • OmniClass-nimikeFaucets