Julkaise tuotteesi
K-7546 Tripoint® Exposed hybrid 0.125 gpf washdown urinal flushometer
Kohler

K-7546 Tripoint® Exposed hybrid 0.125 gpf washdown urinal flushometer

Operating with a sophisticated electronic sensor, Touchless flushometers with Tripoint technology feature highly accurate, dependable performance. These flushometer valves, which offer attractive options for any commercial or institutional installation, are UL listed and comply with the guidelines of the Americans with Disabilities Act (ADA).

Features

  • Fixture-mount design.
  • Includes a 30-year hybrid energy cell.

Material

  • Brass construction.

Technology

  • Electronic infrared sensor with TriPoint™ technology for accurate activation.
  • Slow-closing piston technology.

Installation

  • Intended for urinal installations with 3/4" spud coupling connection.

Ota yhteyttä brändiin Kohler

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteKohler-K-7546
  • TuoteperheFlushometer
  • TuoteryhmäTripoint®
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2018-04-08
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (tuumaa)16.75
  • Leveys (tuumaa)5
  • Syvyys (tuumaa)5
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMessinki
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaPutkityöt - Venttiilit
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_93
  • Uniclass 2015 -kuvausUrinal and WC fittings
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 42 43
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeFlushometers
  • OmniClass-numero23-27 31 00
  • OmniClass-nimikeValves