Julkaise tuotteesi
K-7259 Clearflo Brass toe tap bath drain
Kohler

K-7259 Clearflo Brass toe tap bath drain

The Clearflo brass toe-tap bath drain works perfectly in any application from hospitality and commercial to residential. The brass piping and tee meets code in areas where brass is required, while the copper corrugated neck makes fit-up easy on any bath slope. The clean, streamline overflow cover complements any bathroom design.

Features
  • Toe-tap actuation means no internal linkages, reducing potential clogging through the overflow.
  • Copper corrugated neck makes drain easy to install on any bath slope.
  • For use with 14- to 20-inch baths, whirlpools, and BubbleMassage™ air baths.
Material
  • Solid-brass construction.
  • KOHLER finishes resist corrosion and tarnishing.
Installation
  • Above- or through-the-floor.

Ota yhteyttä brändiin Kohler

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteKohler-K-7259
  • TuoteperhePlumbing
  • TuoteryhmäClearflo Bath Drain
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2018-04-08
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (tuumaa)3.25
  • Leveys (tuumaa)8.25
  • Syvyys (tuumaa)18.5
Liittyviä
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaPutkityöt - Vedenpoisto