Julkaise tuotteesi
K-75748-HD1 Sartorial™ Herringbone Carillon® Round Wading Pool® Vessel bathroom sink
Kohler

K-75748-HD1 Sartorial™ Herringbone Carillon® Round Wading Pool® Vessel bathroom sink

The Sartorial collection pays homage to the refined elegance of 19th-century European textiles. Inspired by haberdashery fabrics, this herringbone pattern strikes a modern, geometric note, showcased beautifully on the Carillon vessel sink. Pair it with the Sartorial Paisley sink for a coordinated master bath vanity.


FEATURES

  • Decorated with a textural Herringbone design on White background.
  • Round basin with subtle lift at edges.
  • Wading pool design accommodates a wide variety of faucets.
  • No faucet holes; requires wall- or counter-mount faucet.

Material

  • Vitreous china.

Installation

  • Vessel

Ota yhteyttä brändiin Kohler

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteKohler-K-75748-HD1
  • TuoteperheSinks
  • TuoteryhmäSartorial™
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2019-08-25
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (tuumaa)6
  • Leveys (tuumaa)17.69
  • Syvyys (tuumaa)17.69
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliLasitettu posliini
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Altaat
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_96_81
  • Uniclass 2015 -kuvausSinks
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 16
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Lavatories and Sinks
  • OmniClass-numero23-31 13 00
  • OmniClass-nimikeSinks