Julkaise tuotteesi
All-In-One 33" top-/undermount double-bowl kitchen sink
Kohler

All-In-One 33" top-/undermount double-bowl kitchen sink

This all-in-one kitchen sink kit includes a sound-absorbing 18-gauge stainless steel sink with large and medium bowls, a Malleco pull-down kitchen faucet with soap/lotion dispenser, two sink strainers, and a sink utility rack with soaking cup. The sink accommodates top-mount or undermount installation.

Features

  • 1.8 gpm (6.8 lpm) maximum flow rate at 60 psi (4.14 bar)
  • Two faucet holes
  • 9" (229 mm) depth provides generous workspace
  • With Malleco™ pull-down kitchen faucet with soap/lotion dispenser in Vibrant Stainless

SpecsSpecifications Sheet

Material

  • Premium 18-gauge stainless steel

Installation

  • Top-mount or undermount

Ota yhteyttä brändiin Kohler

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteKohler-K-75791-2PC
  • TuoteperheKitchen Sinks
  • TuoteryhmäAll-In-One
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2023-08-02
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (tuumaa)9.14
  • Leveys (tuumaa)22
  • Syvyys (tuumaa)33
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliAkryyli
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKeittiö - Pesualtaat
  • ETIM-koodiEC011315
  • ETIM-nimiKitchen sink
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_96_81
  • Uniclass 2015 -kuvausSinks
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 16
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Lavatories and Sinks
  • OmniClass-numero23-31 13 00
  • OmniClass-nimikeSinks