Julkaise tuotteesi
1/2" angle supply with stop, cross handle and rigid vertical tube
Kohler

1/2" angle supply with stop, cross handle and rigid vertical tube

Insist on KOHLER quality. This 1/2" NPT angle supply features a four-arm handle stop.

Features

  • 1/2" (12.7 mm) angle supply with stop
  • Four-arm handle

Material

  • KOHLER® finishes resist corrosion and tarnishing
  • Solid-brass construction for durability and reliability

Ota yhteyttä brändiin Kohler

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteKohler-K-7653
  • TuoteperheValves
  • TuoteryhmäKohler
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2023-12-14
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (tuumaa)6.26
  • Leveys (tuumaa)2.52
  • Syvyys (tuumaa)6.22
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMetalli
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuoneet ja kylpylät
  • ETIM-koodiEG015530
  • ETIM-nimiPipes
  • Uniclass 2015 -koodiPr_65_54_93
  • Uniclass 2015 -kuvausValve accessories
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi23 09 13.33
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeControl Valves
  • OmniClass-numero23-27 31 00
  • OmniClass-nimikeValves