Julkaise tuotteesi
K-7671 Cachet® Quiet-Close™ elongated toilet seat
K-7671 Cachet® Quiet-Close™ elongated toilet seat
    Kohler

    K-7671 Cachet® Quiet-Close™ elongated toilet seat

    Designed to fit most elongated toilets, this Cachet seat combines subtle styling and innovative technology. Unique Grip-Tight bumpers hold the seat firmly in place and prevent shifting. Quiet-Close™ technology prevents the seat from slamming.

    Features

    • Quiet-Close™ elongated seat allows seat to close quietly.
    • Grip-Tight bumpers hold seat firmly in place.
    • Quick-Attach® hardware for fast and secure installation.
    • Color-matched plastic hinges.
    • Toilet seats are not returnable to Kohler Co. if opened or outside of original packaging.

    Material 

    • Plastic.

    Ota yhteyttä brändiin Kohler

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteKohler-K-7671
    • TuoteperheAccessories
    • TuoteryhmäCachet® Quiet-Close™
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2021-07-23
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (tuumaa)2.04
    • Leveys (tuumaa)14.18
    • Syvyys (tuumaa)18.07
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMuovi
    • Suunniteltu:Yhdysvallat
    • Valmistettu:Yhdysvallat
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - WC-istuimet
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_93_95
    • Uniclass 2015 -kuvausWC seats and covers
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi10 28 13
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeToilet Accessories
    • OmniClass-numero23-31 19 19 17
    • OmniClass-nimikeWater Closet Seats