Julkaise tuotteesi
K-810T20-4AHA Triton® Bowe® 1.5 gpm kitchen sink faucet with 8-3/16" swing spout, aerated flow and lever handles
Kohler

K-810T20-4AHA Triton® Bowe® 1.5 gpm kitchen sink faucet with 8-3/16" swing spout, aerated flow and lever handles

Defined by a sleek, contemporary curved profile, Triton Bowe faucets deliver solid brass construction at an exceptional value. This Triton Bowe kitchen faucet features a swing spout, two lever handles with red/blue indexing, quarter-turn ceramic valves, and a vandal-resistant aerator.

Features

  • Brass construction and valve bodies
  • Durable polished chrome plate finish
  • Quarter-turn washerless ceramic disc valves.
  • Vandal resistant aerator.
  • Vandal proof ADA compliant lever handle with red and blue indexing
  • For 8¿ (203 mm) centers.
  • 8-3/16¿ (208 mm) swing spout.
  • Less drain.
  • 1.5 gal/min (5.7 l/min) maximum flow rate [max at 60 psi (4.14 bar)]
  • Low Lead- Safe Drinking Water Act (SDWA) compliant.

Ota yhteyttä brändiin Kohler

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteKohler-K-810T20-4AHA
  • TuoteperheFaucets
  • TuoteryhmäTriton® Bowe®
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2019-08-30
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (tuumaa)6.37
  • Leveys (tuumaa)8
  • Syvyys (tuumaa)8.18
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMessinki
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87
  • Uniclass 2015 -kuvausTaps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass-numero23-31 11 00
  • OmniClass-nimikeFaucets