Julkaise tuotteesi
K-810T70-5AFA Triton® Bowe® 1.8 gpm kitchen sink faucet with 9-5/16" gooseneck spout, aerated flow and wristblade handles
Kohler

K-810T70-5AFA Triton® Bowe® 1.8 gpm kitchen sink faucet with 9-5/16" gooseneck spout, aerated flow and wristblade handles

Defined by a sleek, contemporary curved profile, Triton Bowe faucets deliver solid brass construction at an exceptional value. This Triton Bowe kitchen faucet features a gooseneck spout, two wristblade handles with red/blue indexing, quarter-turn ceramic valves, and a vandal-resistant aerator.

Features

  • Quarter-turn washerless ceramic disc valves.
  • Vandal resistant aerator. Lower flow aerators available.
  • Wristblade handle with red and blue indexing.
  • For 8¿ (203 mm) centers.
  • Gooseneck swing/rigid spout with 9-5/16" (237mm) reach.
  • Less drain.
  • 1.8 gal/min (6.8 l/min) maximum flow rate [max at 60 psi (4.14 bar)].

Material

  • Brass construction.
  • Brass valve bodies.

Ota yhteyttä brändiin Kohler

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteKohler-K-810T70-5AFA
  • TuoteperheFaucets
  • TuoteryhmäTriton® Bowe®
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2019-08-30
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (tuumaa)12
  • Leveys (tuumaa)8
  • Syvyys (tuumaa)9.31
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMessinki
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87
  • Uniclass 2015 -kuvausTaps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass-numero23-31 11 00
  • OmniClass-nimikeFaucets