Julkaise tuotteesi
K-830T40-5A Triton® Bowe® Service sink faucet
Kohler

K-830T40-5A Triton® Bowe® Service sink faucet

With a practical design and solid brass construction, Triton Bowe faucets are an exceptional value. This competitively priced Triton Bowe shelf-back service sink faucet features two wristblade lever handles in Polished Chrome.

FEATURES

  • 8 (203 mm) centers.
  • 7-3/8" (187 mm) wall-to-spout outlet with wall brace and pail hook.
  • 1/4-turn full brass ceramic valve.
  • 13.5 gal/min (51 l/min) flow rate at 60 psi (4.1 bar).
  • 4-1/16" vandal-proof metal wristblade lever handles.
  • Drain sold separately.

Material

  • Solid brass construction with thick chrome plating for rough commercial applications.

Installation

  • Eccentric inlet shanks for easy installation.

Ota yhteyttä brändiin Kohler

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteKohler-K-830T40-5A
  • TuoteperheFaucets
  • TuoteryhmäTriton® Bowe®
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2020-10-21
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (tuumaa)12.75
  • Leveys (tuumaa)8
  • Syvyys (tuumaa)7.37
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMessinki
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87
  • Uniclass 2015 -kuvausTaps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 42 39
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeCommercial Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass-numero23-31 11 00
  • OmniClass-nimikeFaucets