Julkaise tuotteesi
K-855 Tea-for-Two® 66" x 36" drop-in or undermount bath
K-855 Tea-for-Two® 66" x 36" drop-in or undermount bath
    Kohler

    K-855 Tea-for-Two® 66" x 36" drop-in or undermount bath

    The Tea-for-Two bath allows you and your partner to share a deep, immersive soak in complete comfort. A slip-resistant Safeguard® surface offers safety, and durable cast iron construction provides long-lasting performance. Available in an array of KOHLER colors to suit your decor perfectly.

    Features

    • Spacious design accommodates up to two bathers.
    • Safeguard slip-resistant surface on bath floor.
    • End drain.
    • Under-mountable
    • Safeguard slip-resistant surface on bath floor.
    • End drain.
    • Under-mountable

    Material

    • KOHLER® enameled cast iron.
    • KOHLER® enameled cast iron.

    Installation

    • Drop-in or under-mount.
    • Drop-in or under-mount.

    Additional Hydrotherapy Options

    • Soaking Bath - K-855-0
    • BubbleMassage - K-856-G0
    • Whirlpool - K-856-H2
    • Whirlpool Massage Package - K-856-M
    • Effervescence Relax Package - K-856-CT
    • Effervescence Spa Package - K-856-AH
    • Spa Package + Massage Package - K-856-V
    • BubbleMassage - K-856-G0
    • Whirlpool - K-856-H2
    • Whirlpool Massage Package - K-856-M
    • Effervescence Relax Package - K-856-CT
    • Effervescence Spa Package - K-856-AH
    • Spa Package + Massage Package - K-856-


    Ota yhteyttä brändiin Kohler

    Tekniset tiedot
    • Product Dimensions

      Length 66", Height 24", Width 36"

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitekohler-K-855
    • TuoteperheBathing
    • TuoteryhmäTea-for-Two®
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2019-05-06
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliCast iron
    • Toissijainen materiaaliCast iron
    • Suunniteltu:Yhdysvallat
    • Valmistettu:Yhdysvallat
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuoneet ja kylpylät
    • UNSPSC-nimiBathtubs
    • UNSPSC-koodi30181501
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015 -kuvausBaths
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 19
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Bathtubs
    • OmniClass-numero23-31 15 00
    • OmniClass-nimikeBathtubs
    • CSI UniFormat II -koodiD2010
    • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures