Julkaise tuotteesi
K-8928 Double lever handle service sink faucet with loose-key stops, rubber hose, wall hook and lever handles
Kohler

K-8928 Double lever handle service sink faucet with loose-key stops, rubber hose, wall hook and lever handles

4.1 / 5 tähteä4.1(8 arvostelua)

This two-handle service sink faucet is tough and convenient, featuring solid brass construction, a rubber hose with a wall hook, loose-key stops in the shanks and a vacuum breaker. The lever handles on this model meet ADA requirements, adding to its commercial utility. This service sink is tough, durable, convenient, and intended for heavy use.

  • FEATURES
  • For 8'' (203 mm) centers.
  • Valvet® valves.
  • 3" (76 mm) threaded spout for hose connection.
  • Rubber hose.
  • Wall hook.
  • Internal NPT connections.
  • Internal NPT connections.
  • Material
  • Brass construction.
  • Brass valve bodies.

Ota yhteyttä brändiin Kohler

Tekniset tiedot
  • Product dimensions:

    L 7", W 8"

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitekohler-K-8928
  • TuoteperheService Sink Faucets
  • TuoteryhmäService Sink Faucet
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2019-05-06
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMessinki
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet