Julkaise tuotteesi
K-9055 Salient® 60" x 36" single threshold center drain shower base
K-9055 Salient® 60" x 36" single threshold center drain shower base
K-9055 Salient® 60" x 36" single threshold center drain shower base
K-9055 Salient® 60" x 36" single threshold center drain shower base
    Kohler

    K-9055 Salient® 60" x 36" single threshold center drain shower base

    Featuring a spacious floor, this Salient 60-inch rectangular shower base is the perfect choice for custom-tiled shower environments. The floor features a molded, organically shaped oval center with a textured grid pattern for extra traction. With a simple, versatile design, this shower base coordinates with both traditional and modern bathroom decor.

    FEATURES

    • Spacious shower base offers ample room for showering.
    • Safeguard® slip-resistant surface on bath floor.
    • Single threshold for alcove installation with three tile-in flanges.
    • KOHLER® enameled cast iron.
    • Center drain.

    Ota yhteyttä brändiin Kohler

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteKohler-K-9055
    • TuoteperheShowers
    • TuoteryhmäSalient®
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2020-10-21
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (tuumaa)3.94
    • Leveys (tuumaa)36
    • Syvyys (tuumaa)60
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliCast iron
    • Suunniteltu:Yhdysvallat
    • Valmistettu:Yhdysvallat
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Suihkukomeron alustat
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_06_84
    • Uniclass 2015 -kuvausShower trays
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Showers
    • OmniClass-numero23-31 17 13
    • OmniClass-nimikeShower Receptors