Julkaise tuotteesi
K-9178 Bellwether® 60" x 34" single-threshold shower base with right center drain
K-9178 Bellwether® 60" x 34" single-threshold shower base with right center drain
    Kohler

    K-9178 Bellwether® 60" x 34" single-threshold shower base with right center drain

    The Bellwether 60" x 34" shower base features KOHLER enameled cast iron construction for unmatched durability and ease of maintenance. The right centered drain is ideally designed for new construction. Add a removable cover over the recessed drain for a finished look.

    FEATURES

    • Safeguard® slip-resistant finish for added safety.
    • Single threshold for alcove installation with three tile-in flanges.
    • KOHLER® enameled cast iron.
    • Recessed drain (can be used with K-9157 or K-9159 drain cover).
    • Right center drain.
    • Ideal size for remodel installations into a 5-foot alcove with a shower door.
    • Rim size optimized for water containment and aesthetics.

    Ota yhteyttä brändiin Kohler

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteKohler-K-9178
    • TuoteperheShower Receptors
    • TuoteryhmäBellwether®
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2018-06-18
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (tuumaa)4.5
    • Leveys (tuumaa)60
    • Syvyys (tuumaa)34
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliCast iron
    • Suunniteltu:Yhdysvallat
    • Valmistettu:Yhdysvallat
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Suihkukomeron alustat
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_06_84
    • Uniclass 2015 -kuvausShower trays
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Showers
    • OmniClass-numero23-31 17 13
    • OmniClass-nimikeShower Receptors