Julkaise tuotteesi
K-9395 Archer® 60" x 60" single threshold center drain shower base with removable cover
K-9395 Archer® 60" x 60" single threshold center drain shower base with removable cover
K-9395 Archer® 60" x 60" single threshold center drain shower base with removable cover
K-9395 Archer® 60" x 60" single threshold center drain shower base with removable cover
    Kohler

    K-9395 Archer® 60" x 60" single threshold center drain shower base with removable cover

    With its beveled edges and clean geometry, this Archer shower base offers a spacious showering platform that suits an array of bathroom styles. Designed for alcove installations, this square base comes equipped with a covered drain that adds a unique design element and enhances comfort.

    FEATURES

    • Low-threshold design for easy entry and exit.
    • Covered drain with removable cover.
    • Single threshold for alcove installation.
    • Center drain.
    • Coordinates with other products in the Archer collection.

    Material

    • Acrylic.

    Ota yhteyttä brändiin Kohler

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteKohler-K-9395
    • TuoteperheShowers
    • TuoteryhmäArcher®
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2020-12-04
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (tuumaa)4.18
    • Leveys (tuumaa)60
    • Syvyys (tuumaa)60
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAkryyli
    • Suunniteltu:Yhdysvallat
    • Valmistettu:Yhdysvallat
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Suihkukomeron alustat
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_06_84
    • Uniclass 2015 -kuvausShower trays
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Showers
    • OmniClass-numero23-31 17 13
    • OmniClass-nimikeShower Receptors