Julkaise tuotteesi
K-960-4 Stillness® Vertical spray bidet faucet with lever handles
Kohler

K-960-4 Stillness® Vertical spray bidet faucet with lever handles

Simplified form and minimalist design characterize Stillness faucets. This bidet faucet features an elegant, streamlined style that offers a calming presence for your bathroom decor. This faucet includes everything needed to outfit your bidet, including two lever handles, a vertical spray, and flexible connections for easy installation. It also comes with easy-to-install and leak-free UltraGlide™ valves.

Features

  • Flexible connections.
  • Quarter-turn washerless ceramic disc valves.
  • Pop-up drain with lift rod and tailpiece.
  • Lever handles.
  • Vertical spray.
  • Fixture-mount transfer valve/vacuum breaker.

Material

  • Metal construction.

Ota yhteyttä brändiin Kohler

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteKohler-K-960-4
  • TuoteperheFaucets
  • TuoteryhmäStillness®
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2019-08-30
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (tuumaa)6.12
  • Leveys (tuumaa)5.5
  • Syvyys (tuumaa)2.12
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMetalli
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87
  • Uniclass 2015 -kuvausTaps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass-numero23-31 11 00
  • OmniClass-nimikeFaucets