Julkaise tuotteesi
K-97030 Avid® cabinet knob
Kohler

K-97030 Avid® cabinet knob

Avid™ is the quintessential expression of today’s modern aesthetic movement. The contrast between fluid blends and sharp lines exudes sophistication and refinement. Its subtle and sensual curves invite touch, while its precise geometry gives a sense of control and precision. Avid™ provides warmth and magnetism to any modern contemporary bathroom. True to its origins in design minimalism, Avid™ revives a pure way to connect with the eye and the hand.

FEATURES

  • 1-5/16" (33 mm) cabinet knob.
  • Coordinates with other products in the Avid collection.

Material

  • Premium metal construction for durability and reliability.
  • KOHLER finishes resist corrosion and tarnishing.

Installation

  • Installation hardware included.

Ota yhteyttä brändiin Kohler

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteKohler-K-97030
  • TuoteperheAccessories
  • TuoteryhmäAvid™
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2020-10-21
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (tuumaa)0.56
  • Leveys (tuumaa)1.31
  • Syvyys (tuumaa)1.37
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMetalli
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKalusteet - Kaluste
  • Uniclass 2015 -koodiPr_30_36_33
  • Uniclass 2015 -kuvausGeneral hardware
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi06 41 93
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeCabinet and Drawer Hardware
  • OmniClass-numero23-21 19 17 13
  • OmniClass-nimikeCasework Component Hardware