Julkaise tuotteesi
K-97499 Avid® robe hook
Kohler

K-97499 Avid® robe hook

Avid™ is the quintessential expression of today’s modern aesthetic movement. The contrast between fluid blends and sharp lines exudes sophistication and refinement. Its subtle and sensual curves invite touch, while its precise geometry gives a sense of control and precision. Avid™ provides warmth and magnetism to any modern contemporary bathroom. True to its origins in design minimalism, Avid™ revives a pure way to connect with the eye and the hand.

FEATURES

  • Robe hook provides convenient hanging storage of robes, towels, and other bath items.
  • Coordinates with other products in the Avid collection.

Material

  • Premium metal construction for durability and reliability.
  • KOHLER finishes resist corrosion and tarnishing.

Installation

  • Installation hardware included.

Ota yhteyttä brändiin Kohler

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteKohler-K-97499
  • TuoteperheAccessories
  • TuoteryhmäAvid®
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2021-05-31
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (tuumaa)2.68
  • Leveys (tuumaa)2.81
  • Syvyys (tuumaa)1.87
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMetalli
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKalusteet - Koukut ja ripustimet
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_30_78_15
  • Uniclass 2015 -kuvausClothes hooks
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi41 23 19
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeHooks
  • OmniClass-numero23-31 25 27
  • OmniClass-nimikeRobe Hooks