Julkaise tuotteesi
K-9998 Groove® 48" x 48" single threshold rear center drain shower base
K-9998 Groove® 48" x 48" single threshold rear center drain shower base
K-9998 Groove® 48" x 48" single threshold rear center drain shower base
    Kohler

    K-9998 Groove® 48" x 48" single threshold rear center drain shower base

    The clean, contemporary look of the Groove shower base brings sleek style to the bathroom. Featuring a recessed rear drain, this square base offers a low-threshold design for easy access. Add a removable aluminum or teak cover over the recessed drain for a finished look.

    FEATURES

    • Low-threshold design for easy entry and exit.
    • Recessed rear drain.
    • Single threshold for three-wall installation.
    • Requires K-9332 Groove aluminum drain cover or K-9336 Groove teak drain cover (sold separately).

    Material

    • Acrylic.

    Ota yhteyttä brändiin Kohler

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteKohler-K-9998
    • TuoteperheShowers
    • TuoteryhmäGroove®
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2021-05-31
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (tuumaa)5.28
    • Leveys (tuumaa)48
    • Syvyys (tuumaa)48
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAkryyli
    • Suunniteltu:Yhdysvallat
    • Valmistettu:Yhdysvallat
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Suihkukomeron alustat
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_06_84
    • Uniclass 2015 -kuvausShower trays
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Showers
    • OmniClass-numero23-31 17 13
    • OmniClass-nimikeShower Receptors