Julkaise tuotteesi
K-R24796 Worth® Robe Hook
Kohler

K-R24796 Worth® Robe Hook

Inspired by vintage metalwork, the Worth accessories collection features exposed screws and fitted-pipe detailing for an industrial chic look. With a handcrafted aesthetic, this robe hook brings relaxed sophistication to traditional decor as well as modern designs that embrace industrial elements.


FEATURES

  • Premium metal construction for durability.
  • KOHLER finishes resist corrosion and tarnish.
  • Coordinates with Worth faucets and accessories.

Installation

  • Tools and installation template included.

Ota yhteyttä brändiin Kohler

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteKohler-K-R24796
  • TuoteperheAccessories
  • TuoteryhmäWorth™
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2019-08-25
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (tuumaa)2.75
  • Leveys (tuumaa)2
  • Syvyys (tuumaa)4.63
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMetalli
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKalusteet - Koukut ja ripustimet
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_30_78_15
  • Uniclass 2015 -kuvausClothes hooks
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi41 23 19
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeHooks
  • OmniClass-numero23-31 25 27
  • OmniClass-nimikeRobe Hooks