Julkaise tuotteesi
Rill™ Robe hook
Kohler

Rill™ Robe hook

With smooth silhouettes blending into defined intersections, the Rill bathroom accessory collection introduces a sense of elegance into your space. The Rill robe hook complements a wide range of bathroom designs and coordinates with other products in the Rill bathroom collection. With KOHLER®, it’s easy to find the design solution that’s right for you.

Features

  • Coordinates with other products in the Rill collection

Material

  • Premium metal construction for durability and reliability
  • KOHLER® finishes resist corrosion and tarnishing

Installation

  • Easy installation – no special tools required
  • Installation hardware and template included

Notice to California Customers

  • WARNING: Cancer and Reproductive Harm – www.P65Warnings.ca.gov

Ota yhteyttä brändiin Kohler

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteKohler-K-R28012
  • TuoteperheRobe Hooks
  • TuoteryhmäRill™
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2024-03-14
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (tuumaa)2.77
  • Leveys (tuumaa)3.32
  • Syvyys (tuumaa)2.22
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMetalli
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Saniteetti
  • ETIM-koodiEG019480
  • ETIM-nimiLocks and hinges
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_30_78_15
  • Uniclass 2015 -kuvausClothes hooks
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi41 23 19
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeHooks
  • OmniClass-numero23-31 25 27
  • OmniClass-nimikeRobe Hooks