Julkaise tuotteesi
Raindet™ Single-function showerhead, 1.75 gpm
Kohler

Raindet™ Single-function showerhead, 1.75 gpm

This water-saving Raindet single-function showerhead brings an elevated transitional design to your existing bathroom layout. The round sprayface and 1.75 gpm flow rate provides exceptional coverage, and the Raindet showerhead can even be tilted to become a rainhead for a more spa-like rainshower experience. At Kohler, we believe a shower should transform you.

Features

  • Single-function showerhead provides superior spray coverage
  • Easily adjust showerhead angle to act as a rainhead
  • MasterClean™ sprayface features an easy-to-clean surface that withstands mineral buildup and maximizes spray performance
  • 1.75 gpm (6.6 lpm) flow rate.
  • Showerhead design coordinates with most bath decor

Material

  • Premium material construction for durability and reliability
  • KOHLER® finishes resist corrosion and tarnishing

Installation

  • Shower arm and flange sold separately
  • Wall-mount
  • 1/2" - 14 NPT connection
  • Required for installation: Sealant tape and adjustable wrench

Ota yhteyttä brändiin Kohler

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteKohler-K-R29998-G
  • TuoteperheShowerhead
  • TuoteryhmäRaindet™
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2024-03-12
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (tuumaa)6.29
  • Leveys (tuumaa)7.95
  • Syvyys (tuumaa)5.7
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMuovi
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Suihkut
  • ETIM-koodiEG017640
  • ETIM-nimiSanitary showers
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87_76
  • Uniclass 2015 -kuvausShower heads
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Showers
  • OmniClass-numero23-31 17 00
  • OmniClass-nimikeShowers