Julkaise tuotteesi
K-R45781-4D1 Linwood® Widespread bathroom sink faucet
Kohler

K-R45781-4D1 Linwood® Widespread bathroom sink faucet

With an eye toward simplicity and a clean, flowing design, Linwood faucets bring an unassuming elegance into the traditional bathroom. This Linwood widespread bathroom sink faucet comes equipped with easy-to-install and leak-free UltraGlide™ valves.

MATERIAL

  • Two-handle widespread faucet for 8" - 16" centers.
  • Two-lever handles offer separate control of hot and cold water.
  • UltraGlide™ engineered ceramic disc valves resist deterioration and mineral buildup, resulting in long-lasting, reliable performance.
  • Premium metal construction.
  • Premium KOHLER finishes with ScratchShield® technology withstands even the toughest daily use.


Ota yhteyttä brändiin Kohler

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteKohler-K-R45781-4D1
  • TuoteperheFaucets
  • TuoteryhmäLinwood®
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2019-08-28
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (tuumaa)6
  • Leveys (tuumaa)8
  • Syvyys (tuumaa)4.63
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMetalli
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87
  • Uniclass 2015 -kuvausTaps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass-numero23-31 11 00
  • OmniClass-nimikeFaucets