Julkaise tuotteesi
K-R76215-4D Rubicon® two-handle 4" centerset bathroom faucet
Kohler

K-R76215-4D Rubicon® two-handle 4" centerset bathroom faucet

Drawing inspiration from Art Deco style, Rubicon blends clean lines with subtle curves for a versatile and contemporary design. Its streamlined look is easy to clean and complements a variety of modern bathrooms.

FEATURES

  • Two lever handles offer seperate control of hot and cold water.
  • KOHLER ScratchShield™ finish resists tarnishing and corrosion.
  • Ceramic disc valves exceed industry longevity standards, ensuring durable performance for life.

Material

  • Premium metal construction.

Installation

  • Simplified faucet assembly; mounting hardware requires no special tools.

Water Conservation & Rebates

  • 1.2 gpm (gallons per minute) flow rate.

Ota yhteyttä brändiin Kohler

Tekniset tiedot
  • Product Dimensions

    Length 6-7/8", Height 5-3/8"Width 9-1/2"

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitekohler-K-R76215-4D
  • TuoteperheSink Faucets
  • TuoteryhmäRubicon®
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2019-05-06
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliKiillotettu
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet