Julkaise tuotteesi
Ealing™ 36" grab bar
Kohler

Ealing™ 36" grab bar

Ealing's smooth surfaces and soft detailing satisfy the touch, and bring warmth and character to your bathroom. The Ealing 36" grab bar has a sturdy design that gives this bar a secure grip and coordinates with other products in the Ealing collection. With KOHLER®, it’s easy to find the design solution that’s right for you.

Features

  • 36" (914 mm) bar
  • 1-1/4" (32 mm) bar diameter
  • Provides 300 lbs of support
  • Coordinates with other products in the Ealing collection

Material

  • Premium metal construction for durability and reliability
  • KOHLER® finishes resist corrosion and tarnishing

Installation

  • Installation template and tools included

Ota yhteyttä brändiin Kohler

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteKohler-K-REC32754
  • TuoteperheGrab Bars
  • TuoteryhmäEaling™
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2024-03-15
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (tuumaa)2.4
  • Leveys (tuumaa)2.79
  • Syvyys (tuumaa)40.22
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMetalli
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuonetarvikkeet
  • ETIM-koodiEG017910
  • ETIM-nimiAccessories for sanitary devices
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_76
  • Uniclass 2015 -kuvausSanitary accessories
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi10 28 16
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeBath Accessories
  • OmniClass-numero23-31 15 17 21
  • OmniClass-nimikeBathtub Grab Bars