Julkaise tuotteesi
K-T10594-4 Bancroft® Stacked valve trim with metal lever handles, requires valve
Kohler

K-T10594-4 Bancroft® Stacked valve trim with metal lever handles, requires valve

Complete your Bancroft shower with this stacked valve trim, which features a classic silhouette that reflects the Bancroft collection's traditional elegance. The stacked ergonomic lever handles offer easy use. Pair this trim with MasterShower® stacked thermostatic valves for precise water temperature and flow.


FEATURES

  • Includes faceplate with handles.
  • Top handle controls volume.
  • Bottom handle controls temperature setting.
  • Supplied with ADA compliant metal lever handles.
  • Complements the Bancroft® faucet and accessory collections.

Material

  • Premium material construction with metal handles ensures reliability and durability.
  • KOHLER finishes resist corrosion and tarnishing, exceeding industry durability standards.

Installation

  • Trim set requires valve to complete installation.


Ota yhteyttä brändiin Kohler

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteKohler-K-T10594-4
  • TuoteperheAccessories
  • TuoteryhmäBancroft®
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2019-08-25
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (tuumaa)8.19
  • Leveys (tuumaa)5.94
  • Syvyys (tuumaa)3.81
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMetalli
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuonetarvikkeet
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_76
  • Uniclass 2015 -kuvausSanitary accessories
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi10 28 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeToilet, Bath, and Laundry Accessories
  • OmniClass-numero23-31 25 00
  • OmniClass-nimikeToilet and Bath Specialties