Julkaise tuotteesi
K-T14501-4 Purist® Rite-Temp® pressure-balancing valve trim with lever handles, valve not included
Kohler

K-T14501-4 Purist® Rite-Temp® pressure-balancing valve trim with lever handles, valve not included

Purist faucets and accessories combine simple, architectural forms with sensual design lines. Featuring this modern, minimalist style, this Purist valve trim brings sophistication to your shower with its bold shape and single lever handle. The trim features a convenient push-button diverter, which smoothly transitions water from the showerhead to a bath spout. Pair this trim with a Rite-Temp® pressure-balancing valve with push-button diverter, which maintains your desired water temperature during pressure fluctuations.

FEATURES

  • Brass construction.
  • Lever handle.
  • Push-button diverter.

Ota yhteyttä brändiin Kohler

Tekniset tiedot
  • Product Dimensions

    Length 6-1/64", Height 6-1/2"Width 6-1/2"

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitekohler-K-T14501-4
  • TuoteperheHandle Trim
  • TuoteryhmäPurist®
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2019-05-06
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMessinki
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
  • UNSPSC-nimiPlumbing fixtures
  • UNSPSC-koodi3018
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87
  • Uniclass 2015 -kuvausTaps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 40 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikePlumbing Fixtures
  • OmniClass-numero23-31 11 00
  • OmniClass-nimikeFaucets