Julkaise tuotteesi
K-T22031-4 Tempered® volume control valve trim
Kohler

K-T22031-4 Tempered® volume control valve trim

The design of the Tempered bathroom faucet collection balances strong, squared edges and steep angles with flowing minimalist lines. The result is a versatile style that is at home in any decor. Pair this shower trim with a MasterShower® volume control valve for precise water flow.

Features

  • Includes face plate with lever handle.
  • Single Lever handle provides on/off activation and volume control.
  • Coordinates with Tempered™ faucets and accessories to complete your bathroom.
  • Suppiled with ADA compliant metal lever handle.

Material

  • KOHLER finishes resist corrosion and tarnishing, exceeding industry durability standards.

Installation

  • Trim set requires valve to complete installation.
  • Patented K-joint installation technology ensures consistent trim appearance, regardless of variability in valve rough-in.

Ota yhteyttä brändiin Kohler

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteKohler-K-T22031-4
  • TuoteperheAccessories
  • TuoteryhmäTempered™
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2019-08-30
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (tuumaa)4
  • Leveys (tuumaa)4
  • Syvyys (tuumaa)4.18
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMetalli
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuonetarvikkeet
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_76
  • Uniclass 2015 -kuvausSanitary accessories
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi10 28 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeToilet, Bath, and Laundry Accessories
  • OmniClass-numero23-31 25 00
  • OmniClass-nimikeToilet and Bath Specialties