Julkaise tuotteesi
Occasion® MasterShower® temperature control valve trim with cross handle
Kohler

Occasion® MasterShower® temperature control valve trim with cross handle

Unapologetically luxurious and truly unforgettable, Occasion bathroom faucets and accessories draw inspiration from 1960s Hollywood glamour and extravagance. Pair this sleek pentagonal thermostatic valve trim with cross handle and a thermostatic valve for consistent temperature control that coordinates with your entire bathroom. Valve sold separately.

Features

  • Cross handle
  • Single handle controls temperature setting
  • Part of the Occasion bathroom faucet and accessory collection

Material

  • Premium material construction with metal handle ensures reliability and durability
  • KOHLER® finishes resist corrosion and tarnishing

Installation

  • Patented K-joint installation technology ensures consistent trim appearance, regardless of variability in valve rough-in
  • Wall-mount
  • Trim only; requires valve to complete installation (sold separately)


Ota yhteyttä brändiin Kohler

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteKohler-K-T27040-3
  • TuoteperheHandles
  • TuoteryhmäOccasion®
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2023-12-26
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (tuumaa)6.66
  • Leveys (tuumaa)6.62
  • Syvyys (tuumaa)3.47
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMetalli
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Suihkut
  • ETIM-koodiEG017640
  • ETIM-nimiSanitary showers
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87_75
  • Uniclass 2015 -kuvausShower fittings package
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Showers
  • OmniClass-numero23-31 17 00
  • OmniClass-nimikeShowers