Julkaise tuotteesi
Occasion® MasterShower® temperature control valve trim with lever handle
Kohler

Occasion® MasterShower® temperature control valve trim with lever handle

Unapologetically luxurious and truly unforgettable, Occasion™ bathroom faucets and accessories draw inspiration from 1960s Hollywood glamour and extravagance. Pair this sleek pentagonal thermostatic valve trim with lever handle and a thermostatic valve for consistent temperature control that coordinates with your entire bathroom. Valve sold separately.

Features

  • Single lever handle controls temperature setting
  • Part of the Occasion bathroom faucet and accessory collection

Material

  • Premium material construction with metal handle ensures reliability and durability
  • KOHLER® finishes resist corrosion and tarnishing

Installation

  • Patented K-joint installation technology ensures consistent trim appearance, regardless of variability in valve rough-in
  • Wall-mount
  • Trim only; requires valve to complete installation (sold separately)

Ota yhteyttä brändiin Kohler

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteKohler-K-T27040-4
  • TuoteperheHandles
  • TuoteryhmäOccasion®
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2023-12-26
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (tuumaa)6.66
  • Leveys (tuumaa)6.62
  • Syvyys (tuumaa)3.47
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMetalli
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Suihkut
  • ETIM-koodiEG017640
  • ETIM-nimiSanitary showers
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87_75
  • Uniclass 2015 -kuvausShower fittings package
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Showers
  • OmniClass-numero23-31 17 00
  • OmniClass-nimikeShowers