Julkaise tuotteesi
Tone™ Deck-mount bath faucet trim
Kohler

Tone™ Deck-mount bath faucet trim

With clean lines and a soft teardrop base, the Tone bathroom faucet collection features a fresh take on midcentury modern style. This inviting design, where minimalism meets warmth, makes for a perfect fit in any space. Paired with thoughtful functionality, the Tone collection is a dynamic beauty.

Features

  • Two lever handles offer separate control of hot and cold water
  • 8-9/16" (217 mm) spout reach with slip-fit connection and diverter knob
  • Coordinates with other products in the Tone collection
  • Trim only, requires valve to complete installation

Material

  • Premium metal construction for durability and reliability
  • KOHLER finishes resist corrosion and tarnishing

Installation

  • Deck- or bath-mount

Ota yhteyttä brändiin Kohler

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteKohler-K-T27417-4
  • TuoteperheFaucets
  • TuoteryhmäTone™
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2023-04-20
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (tuumaa)7.32
  • Leveys (tuumaa)8
  • Syvyys (tuumaa)8.56
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMetalli
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
  • ETIM-koodiEG015610
  • ETIM-nimiValves/taps/controls
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87
  • Uniclass 2015 -kuvausTaps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass-numero23-31 11 00
  • OmniClass-nimikeFaucets