Julkaise tuotteesi
K-T45850-4 Archer® Transfer valve trim
Kohler

K-T45850-4 Archer® Transfer valve trim

The universal style of the Archer collection blends subtle design elements found in Craftsman furniture with the intricate facets of jewelry. This Archer shower valve trim comes with an easy-to-use lever handle.

FEATURES

  • Single lever handle allows control of up to three separate components to six different output options.
  • Patented K-joint installation ensures consistent trim appearance, regardless of variability in valve rough-in (included with trim).
  • Trim only; requires K-728-K or K-737-K MasterShower 2- or 3-way transfer valve (sold separately).
  • Coordinates with other products in the Archer collection.

Material

  • Premium metal construction.
  • KOHLER finishes resist corrosion and tarnishing.

Ota yhteyttä brändiin Kohler

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteKohler-K-T45850-4
  • TuoteperheAccessories
  • TuoteryhmäArcher®
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä1983-07-07
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (tuumaa)4.06
  • Leveys (tuumaa)4.06
  • Syvyys (tuumaa)4.62
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMetalli
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuonetarvikkeet
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_76
  • Uniclass 2015 -kuvausSanitary accessories
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi10 28 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeToilet, Bath, and Laundry Accessories
  • OmniClass-numero23-31 25 00
  • OmniClass-nimikeToilet and Bath Specialties