Julkaise tuotteesi
K-T5324-4 Refinia® Bath faucet trim with high-arch diverter spout and lever handles, valve not included
Kohler

K-T5324-4 Refinia® Bath faucet trim with high-arch diverter spout and lever handles, valve not included

With soft lines inspired by nature, the Refinia faucet mimics the gentle, optimist uncurling of a sprouting plant. Elegant, yet understated, the Refinia lets homeowners celebrate the beauty and fluidity of organic forms - while also showing their appreciation for smart functionality.

FEATURES

  • High-arch diverter spout with slip-fit connection and diverter knob.
  • Stationary spout.

Material

  • Metal construction.
  • KOHLER finishes resist corrosion and tarnishing.

Installation

  • Bath- or deck-mount.

Ota yhteyttä brändiin Kohler

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteKohler-K-T5324-4
  • TuoteperheFaucets
  • TuoteryhmäRefinia®
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2019-12-01
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (tuumaa)9.68
  • Leveys (tuumaa)8
  • Syvyys (tuumaa)8.37
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMetalli
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87
  • Uniclass 2015 -kuvausTaps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass-numero23-31 11 00
  • OmniClass-nimikeFaucets