Julkaise tuotteesi
Components® Floor-mount bath filler trim with lever handles and handshower
Kohler

Components® Floor-mount bath filler trim with lever handles and handshower

Modern form meets modern function: the KOHLER® Components collection is defined by controlled forms and stark precision in every line and angle.

Features

  • Two handles offer separate control of hot and cold water
  • 9-5/8" (244 mm) spout reach
  • 8.0 gpm (30.3 lpm) maximum bath faucet flow rate at 45 psi (3.1 bar)
  • 1.75 gpm (6.6 lpm) maximum handshower flow rate at 80 psi (5.5 bar)
  • KOHLER® ceramic disc valves exceed industry longevity standards for a lifetime of durable performance
  • Coordinates with other products in the Components collection

Material

  • Premium metal construction for durability and reliability
  • KOHLER® finishes resist corrosion and tarnishing

Installation

  • Floor-mount

Notice to California Customers

  • WARNING: Cancer and Reproductive Harm – www.P65Warnings.ca.gov

Ota yhteyttä brändiin Kohler

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteKohler-K-T77984-4
  • TuoteperheFaucets
  • TuoteryhmäComponents®
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2024-03-12
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (tuumaa)43.43
  • Leveys (tuumaa)4.72
  • Syvyys (tuumaa)9.59
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMetalli
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
  • ETIM-koodiEG015610
  • ETIM-nimiValves/taps/controls
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87
  • Uniclass 2015 -kuvausTaps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass-numero23-31 11 00
  • OmniClass-nimikeFaucets