Julkaise tuotteesi
Margaux® Floor-mount bath filler trim with handshower
Kohler

Margaux® Floor-mount bath filler trim with handshower

Blending traditional design with contemporary accents, Margaux faucets and accessories are an ideal complement to any modern bathroom. This bath filler embodies Margaux's minimalist style with its fluid silhouette - a beautiful pairing with freestanding baths.

Features

  • Single lever handle allows for both on/off activation and temperature setting
  • KOHLER® ceramic disc valves exceed industry longevity standards for a lifetime of durable performance
  • 7 gpm (gallons per minute) at 45 PSI
  • 1.75 gpm (6.6 lpm) flow rate for handshower
  • Includes Shift® handshower and 60" shower hose
  • Coordinates with other products in the Margaux collection
  • Requires K-97339 mounting-block (sold separately)

Material

  • Premium metal construction for durability and reliability

Installation

  • Floor-mount
  • Compatibility with bathtub varies by application

Ota yhteyttä brändiin Kohler

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteKohler-K-T97331-4
  • TuoteperheFaucets
  • TuoteryhmäMargaux®.
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2024-03-12
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (tuumaa)38.63
  • Leveys (tuumaa)4.33
  • Syvyys (tuumaa)9.31
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMetalli
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
  • ETIM-koodiEG015610
  • ETIM-nimiValves/taps/controls
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87
  • Uniclass 2015 -kuvausTaps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass-numero23-31 11 00
  • OmniClass-nimikeFaucets